Schneider-Electric Challenge Com
 
XVR08B03 picture- challenge-com
XVR08B03
Forgótükrös jelzőfény, 84mm, IP23, zöld, 24VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVR Application
Termék vagy alkatrész típusa El?huzalozott forgótükrös adó
Hangjelzés Nélkül
Készülék rövid neve XVR3
Szerelési átmérő 84 mm
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529 (tartozékkal)
IP23 megfelel MSZ EN 60529
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Fényforrás Nagy fényerejű LED, zöld
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): testrész
PC: rács
CAD teljes szélesség 84 mm
CAD teljes mélység 84 mm
Nettó súly 0,3 kg
Jelölés CE
Termék szerelése 3 db M4 csavarral
Betáplálási feszültség korlátok 19…30 V DC elkülönítetlen
21,6…26,4 V AC
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 0,8 kV
Áramfelvétel 125 mA
Villanási frekvencia 2,3 Hz
Szorítócsatlakozási kapacitás 1...26,67 mm²
AWG mérőszám AWG 18...AWG 3
Kábelhossz 500 mm
Környezet
Szabványok IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,500 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 393,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,085 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months