Schneider-Electric Challenge Com
 
XVS10GMW picture- challenge-com
XVS10GMW
Harmony XVS sziréna, külső, kéthangú, 106dB hangerősség, fehér, 120VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVS Application
Termék vagy alkatrész típusa Sziréna
Készülék rövid neve XVSV
Szín Fehér
Jelzés típusa 2 hangszínes hangjelz?
[Us] névleges betáplálási feszültség 120 V AC
Zajszint 106 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m
Kiegészítő jellemzők
Anyag PC: test
Nettó súly 1 kg
Jelölés CE
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 4 kV
Áramfelvétel 80 mA -120 V
Szorítócsatlakozási kapacitás <= 1 x 1,5 mm²
Villamos csatlakozás Kábel: 6,5…8,5 mm
Szélesség 114 mm
Magasság 114 mm
Mélység 153,2 mm
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP54
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,000 cm
1. csomag szélessége 14,200 cm
1.csomag hossza 14,200 cm
1. csomag súlya 1,239 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 11,192 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months