Schneider-Electric Challenge Com
 
XVUZ400T picture- challenge-com
XVUZ400T
Harmony XVU Ø60 fényoszlop fali rögzítő, tartócsöves, 400m, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris toronyvilágítás
Tartozék / különálló alkatrész típusa Rögzítőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Komponens neve XVU
Szerelési átmérő 60 mm
Kiegészítő jellemzők
Oszlopmagasság 400 mm
Rögzítés Fém alkatrészek
Termékkompatibilitás Felső: AC SELV felépítmény
Anyag PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
PC (polycarbonate)
Alumínium
Burkolat színe Fekete
Csatlakozások - bekötési pontok Benyomható
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC SELV
Akkumulátor, vezeték nélküli AC
Hosszúság 450 mm
Nettó súly 0,32 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…50 °C
IP védettségi szint IP33
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,3 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 56,7 cm
1. csomag súlya 669,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,280 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 60,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 40,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 6