Schneider-Electric Challenge Com
 
ZA2BG3 picture- challenge-com
ZA2BG3
Harmony XA2 Forgatógombos kapcsoló fej kulcsos 3 áll., XAC függőkapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Öntapadó alap
Komponens neve ZA2
Termék kompatibilitása XACA
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,042 kg
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Jelölés Jelöletlen
Szerelési hely Szekrény elüls? része
Minimális rendelési mennyiég 1
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 50102
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 6,9 cm
1.csomag hossza 10,1 cm
1. csomag súlya 50,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,0 cm
2. csomag szélessége 20,0 cm
2. csomag hossza 20,0 cm
2. csomag súlya 509,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 2,818 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ