Schneider-Electric Challenge Com
 
ZARB18W picture- challenge-com
ZARB18W
Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő vevőegység, 18 relé és 2 biztonsági bemenet, 18DO, 24-240VAC/DC, ipari csat.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony eXLhoist
Termék vagy alkatrész típusa Alapegység
Készülék rövid neve ZARB
Termék specifikus alkalmazás Anyagmozgatás
Emelő alkalmazások
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Anyag PC (polycarbonate)
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V automatikus kalibráció
Rezgési ellenállás 0.075 mm peak to peak (f = 10…55 Hz)
Ütésállóság 15 gn 120 s, nem állítható
Tartozék Belső antenna
Névleges kimeneti áram 0,54 A -48 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Relék száma 18
Relétípus Mozgás relé kimenetek mellett 9 NO érintkező
Segédberendezés relé kimenetek mellett 7 NO érintkező
Segédberendezés relé kimenetek mellett 2 NC + 2 NO érintkező
Biztonsági kimenetek 2 NC relé kimenetek
Kapcsolási kapacitás VA-ban 5 VA DC
26 VA AC
Maximális kapcsolási áram 6,8 mA
Maximális kapcsolási feszültség 240 V automatikus kalibráció (+ 50 ms)
Kommunikációs hálózat típusa Vezeték nélküli interfész: bluetooth kis energia
Átviteli frekvencia 2,4 GHz
Maximális érzékelési távolság 100 m szabad területen
Csatornák száma 40
Rögzítési mód 4 furat
Elektromos tartósság 100000 ciklus
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Riasztások száma 6 programozható riasztás
Bemenetek száma 12
Szolgáltatási élettartam 10 év
Szélesség 280 mm
Magasság 305 mm
Mélység 100 mm
Termék súlya 1,45 kg
Környezet
IP védettségi szint IP65
NEMA védettségi szint NEMA 4
Szennyezettségi fok 3
Elektromágneses kompatibilitás Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása - test level: 4 kV B osztályú (kontakt megszakításon) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező B osztályú (mind a 3 tengelyen) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Személyek és anyagok biztonsága - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz B osztályú conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Szabványok IEC 61000-6-4
Rádió megállapodás SRRC
FCC
ANATEL
ICASA
RSS
ARIB
Relatív páratartalom 0…97 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Terméktanúsítványok CSA-Ex
CE
UL-Aex
KCC
C-Tick.1
EAC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 28,7 cm
1.csomag hossza 30,2 cm
1. csomag súlya 1,7 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 7,656 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No