Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BD4C picture- challenge-com
ZB2BD4C
Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 2 állású, fém, 22mm, visszatérő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XB2
Termék vagy alkatrész típusa Fej egyszer? húzózsinóros kapcsolóhoz
Komponens neve ZB2
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Készülék bemutatása Alapelem
Termék kompatibilitása ZB2..C
Készülék rövid neve XB2
Fej típusa Szabványos
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,045 kg
Szerelési átmérő 22,5 mm
Magasság 29 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 41 mm
Kezelő helyzet információ 2 pozíció
Jelzőegység fej Kerek
Kezelőprofil Fekete
Kezelő típusa Jobbról balra rugós
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Jelölés Jelöletlen
Szerelési hely Szekrény elüls? része
Minimális rendelési mennyiég 1
Szigetelő sapka Nem
Kezelői profil Szabványos fogantyú
Kezel? típusa Rugós
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Védőkezelés TH
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK07
Terméktanúsítványok CE
CCC
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,186 cm
1. csomag szélessége 2,888 cm
1.csomag hossza 4,485 cm
1. csomag súlya 40 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,211 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 3000
3.csomag magassága 90 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 146,448 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék