|
|
|
ZB2BG0C
Easy Harmony XB2, Választókapcsoló fej, 3 állású, fém, 22mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fej egyszerű húzózsinóros kapcsolóhoz
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Készülék rövid neve
|
XB2
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Termék kompatibilitása
|
ZB2..C
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Kezelőprofil
|
Fekete
|
Kezelő helyzet információ
|
3 pozíció
|
Zár típusa
|
Key 455
|
Kulcs száma
|
455
|
Kulcs kihúzási helyzete
|
Left, right and center
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Magasság
|
29 mm
|
Szélesség
|
29 mm
|
Mélység
|
58 mm
|
Termék súlya
|
0,070 kg
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fekete
|
Termék rendeltetési helye
|
Key switch
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Kezelői profil
|
Kulcsos kapcsoló
|
Kezelő típusa
|
Fix állapotú
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Védőkezelés
|
TH
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,15 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,901 cm
|
1.csomag hossza
|
5,855 cm
|
1. csomag súlya
|
60 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7,39 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2000
|
3.csomag magassága
|
90 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
148,926 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|