Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BW061C picture- challenge-com
ZB2BW061C
Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, led nélkül , AC 380V, fém,
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XB2
Termék vagy alkatrész típusa Komplett irányadó
Komponens neve ZB2
Test típusa Tartókeret világító vezérlőgombhoz
Minimális rendelési mennyiég 1
Készülék bemutatása Alapelem
Készülék rövid neve XB2
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő 22,5 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 380 V
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros kapcsos sorkapocs
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
[Ie] névleges üzemi AC áram 3 A 240 V AC-15: B300
Kiegészít? érintkez?k m?ködése Szabvány
Izzó foglalat BA 9s
Izzó típusa Izzó
[Ie] névleges üzemi DC áram DC-14: 0,27 A -250 V
NC segédérintkezők 0
NINCS segédérintkező 1
Tápáramkör típusa AC SELV
Betáplálási frekvencia 50 Hz
60 Hz
Magasság 30 mm
Szélesség 40 mm
Mélység 60 mm
Nettó súly 0,090 kg
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² with and without cable ends
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Rögzítési mód Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 0,8 N.m
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 1,0 N.m
Meghúzási nyomaték 0,8…1,0 N.m
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Érintkezők használata Szabványos érintkezők
Rögzítőperem anyaga Zamak
Mechanikai tartósság 3000000 ciklus
Elektromos csatlakozás Rögzített csavar akkumulátor saruk
Fénytömb színe Nincs
Fénytömb betáplálása Közvetlenül
Fényforrás LED
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rövidzárlat-védelem 10 A gL biztosító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
Pozitív nyitás Nincs
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Üzemi mozgás 2,88 mm (NO változó elektromos állapot)
5,0 mm (összes úthossz)
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -240 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,27 A -250 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Védőkezelés TH
Jelzés típusa Folyamatos
Áramfelvétel < 20 mA
Élettartam 5000 óra 24 V visszatérése esetén
Betáplálási feszültség korlátok 0…380 V AC SELV 50/60 Hz
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 380 V AC SELV 50/60 Hz
Szigetelő sapka Nem
Környezet
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Ütésállóság 5 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Terméktanúsítványok CE
CCC
Termék kompatibilitása ZB2..C
IK védettségi fok IK07
IP védettségi fok IP65
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Átmeneti ellenállás 1 kV line to line megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV line to earth megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,529 cm
1. csomag szélessége 3,803 cm
1.csomag hossza 5,873 cm
1. csomag súlya 51 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 6,08 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 2000
3.csomag magassága 90 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 122,2 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék