|
|
|
ZB2BWB61C
Easy Harmony XB2, Világító aljzat, gallér, kék led, fém,
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett irányadó
|
Komponens neve
|
ZB2
|
Test típusa
|
Tartókeret világító vezérlőgombhoz
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Készülék rövid neve
|
XB2
|
Érintkez?k m?ködése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros kapcsos sorkapocs
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
|
[Ie] névleges üzemi AC áram
|
3 A 240 V AC-15: B300
|
Kiegészít? érintkez?k m?ködése
|
Szabvány
|
Izzó foglalat
|
BA 9s
|
Izzó típusa
|
LED
|
[Ie] névleges üzemi DC áram
|
DC-14: 0,27 A -250 V
|
NC segédérintkezők
|
0
|
NINCS segédérintkező
|
1
|
Tápáramkör típusa
|
AC SELV
|
Betáplálási frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,090 kg
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² with and without cable ends
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
|
Rögzítési mód
|
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 0,8 N.m
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 1,0 N.m
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,0 N.m
|
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Mechanikai tartósság
|
3000000 ciklus
|
Elektromos csatlakozás
|
Rögzített csavar akkumulátor saruk
|
Fénytömb színe
|
Kék
|
Fénytömb betáplálása
|
Közvetlenül
|
Fényforrás
|
LED
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA érintkezésben megfelel EN/IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA érintkezésben megfelel EN/IEC 60947-5-5
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A gL biztosító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Üzemi mozgás
|
2,88 mm (NO változó elektromos állapot)
5,0 mm (összes úthossz)
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -240 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
1000000 ciklus, DC-14, 0,27 A -250 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
|
Védőkezelés
|
TH
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Áramfelvétel
|
< 20 mA
|
Élettartam
|
5000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…26,4 V AC SELV 50/60 Hz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV 50/60 Hz
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
|
Ütésállóság
|
35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
|
Termék kompatibilitása
|
ZB2..C
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV line to line megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV line to earth megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,11 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,47 cm
|
1. csomag súlya
|
64,267 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
8,02704 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
3840
|
3.csomag magassága
|
100 cm
|
3. csomag szélessége
|
125 cm
|
3. csomag hossza
|
55 cm
|
3. csomag súlya
|
169,0408 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz
|
Green Premium termék
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|