Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BY4908 picture- challenge-com
ZB2BY4908
Felirati címke jelölés: jobbra
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Készülék alkalmazás Szimbólummal megfelel NF F 16-101
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Jelölés Fekete jobb, gyors mellett fehér háttér (vízszintes szerelés)
Nyelv Angol
Szabványok NF F 16-101
Nettó súly 0,001 kg
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Felfüggesztett vezérl?állomás vezérl?körhöz
Felfüggesztett vezérl?állomás tápkörhöz
Termék kompatibilitása XACM
XACA
XACB
Címkeméretek 30 x 40 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,100 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 1,100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,000 cm
2. csomag szélessége 8,000 cm
2. csomag hossza 7,000 cm
2. csomag súlya 90,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 378,000 g