|
|
|
ZB2BZ101
Nyomógomb aljzat 1Z
|
|
|
Fő jellemzők
Komponens neve
|
ZB2
|
Test típusa
|
Készülékház vezérlőgombhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros kapcsos sorkapocs
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Fénytömb színe
|
Nincs
|
Fénytömb betáplálása
|
Táp nélkül
|
Fényforrás
|
Nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
41,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
2. csomag hossza
|
16,500 cm
|
2. csomag súlya
|
418,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
180
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,974 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|