|
|
|
ZB2BZ104C
Easy Harmony XB2, Kontakt blokk, gallér, 2 NC, fém,
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Easy Harmony XB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljes test világító nyomógombokhoz vagy választókapcsolókhoz
|
Komponens neve
|
ZB2
|
Test típusa
|
Készülékház vezérlőgombhoz
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Készülék bemutatása
|
Alap részegységek
|
Készülék rövid neve
|
XB2
|
Érintkez?k m?ködése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési átmérő
|
22,5 mm
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros kapcsos sorkapocs
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(11-12)NC
(23-24)NO
|
[Ie] névleges üzemi AC áram
|
3 A 240 V AC-15: B300
|
[Ie] névleges üzemi DC áram
|
DC-14: 0,27 A -250 V
|
NC segédérintkezők
|
2
|
NINCS segédérintkező
|
0
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
42,5 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² with and without cable ends
Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm² with and without cable ends
Gyorscsatlakozás 6,3 mm
|
Rögzítési mód
|
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 0,8 N.m
Padló rögzítőelem ajánlott nyomaték: 1,0 N.m
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,0 N.m
|
Érintkező kód meghatározás
|
A600 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
A600 AC-15: B300, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
Q600 DC-14, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A megfelel IEC 947-5-1 appendix A
|
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
40 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
65 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Rögzítőperem anyaga
|
Zamak
|
Mechanikai tartósság
|
3000000 ciklus
|
Elektromos csatlakozás
|
Rögzített csavar akkumulátor saruk
|
Fénytömb színe
|
Nincs
|
Fénytömb betáplálása
|
Táp nélkül
|
Fényforrás
|
Nélkül
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) -5 V, 1 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
Λ < 10exp(-8) -185...265 V, 5 mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A gL biztosító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
|
Csavarfej alakja
|
Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
|
Üzemi mozgás
|
1,5 mm (NO változó elektromos állapot)
5 mm (összes úthossz)
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -240 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,27 A -250 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Védőkezelés
|
TH
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Környezet
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
|
Ütésállóság
|
35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály megfelel IEC 61156-5
|
Termék kompatibilitása
|
ZB2..C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,99 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,79 cm
|
1.csomag hossza
|
4,24 cm
|
1. csomag súlya
|
52 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,515 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
96,74 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz
|
Green Premium termék
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|