Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB2BZ21C picture- challenge-com
ZB2BZ21C
Easy Harmony XB2, Push-pull modul,
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XB2
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikusan szabályozható kamera modul
Készülék rövid neve XB2
Rögzítőperem anyaga Zamak
Fő színárnyalat Fekete
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Push-push functionality accessory
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Illuminated and non-illuminated push button
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég 1
Szélesség 30 mm
Magasság 25 mm
Mélység 13 mm
Termék súlya 0,015 kg
Anyag Műanyag
Termékcsalád kompatibilitása XB2
Szigetelő sapka Nem
Környezet
Védőkezelés TH
Szabványok EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
GB/T 14048.1
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Terméktanúsítványok CCC
CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,473 cm
1. csomag szélessége 2,525 cm
1.csomag hossza 3,005 cm
1. csomag súlya 9 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,331 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 2000
3.csomag magassága 90 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 24,294 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1