Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BA331 picture- challenge-com
ZB4BA331
Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, zöld, "I"
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Fej típusa Szabványos
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Zöld süllyesztett, I (fehér)
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 28 mm
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok BV
CSA-Ex
DNV-GL
LROS (függ?ben)
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 29,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 300
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 9,015 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months