Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BD4 picture- challenge-com
ZB4BD4
Harmony fém választókapcsoló fej, Ø22, 2 állású, jobbról visszatérő, fekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Fej egyszer? húzózsinóros kapcsolóhoz
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Fej típusa Szabványos
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Jobbról balra rugós
Kezelőprofil Fekete szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 44 mm
Nettó súly 0,045 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C5 esetén <5 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C6 esetén <5 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok BV
CSA-Ex
DNV-GL
LROS (függ?ben)
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,6 cm
1. csomag szélessége 5,4 cm
1.csomag hossza 5,5 cm
1. csomag súlya 51 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 10,565 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months