Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BK1413 picture- challenge-com
ZB4BK1413
Harmony fém világító választókapcsoló fej, Ø22, 2 állású, fehér, jobbról visszatérő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Joystick fej
Termék kompatibilitása Universal LED
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Jobbról balra rugós
Kezelőprofil Fehér szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 43 mm
Termék súlya 0,037 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikai tartósság 500000 ciklus
Elektromos felpítés kódja M3 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M4 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK04 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
IEC 60947-6-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok BV
CSA-Ex
DNV-GL
LROS (függőben)
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,800 cm
1. csomag szélessége 5,200 cm
1.csomag hossza 3,300 cm
1. csomag súlya 42,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 4,800 cm
2. csomag szélessége 26,500 cm
2. csomag hossza 3,300 cm
2. csomag súlya 215,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 250
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 11,370 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months