Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BL7340 picture- challenge-com
ZB4BL7340
Harmony fém kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1 zöld 1 piros kiemelkedő nyomógomb
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Világító vészleállító nyomógomb fej
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Téglalap alakú
Kezelő típusa Rugós
Kezelő profilja 1 süllyesztett - 1 vetített nyomógomb
Kezelők leírása Zöld jelöletlen - piros jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,056 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Jelzések színe Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete véd?kupakok esetén
Fekete jelzés fehér véd?kupakok esetén
Kezelőprofil Zöld süllyesztett, jelöletlen
Vörös kiemelkedő, jelöletlen
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C3 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C4 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C14 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP69K megfelel MSZ EN 60529
IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
LROS (függ?ben)
BV
UL listed
DNV-GL
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,2 cm
1. csomag szélessége 4,4 cm
1.csomag hossza 2,8 cm
1. csomag súlya 58 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 5,5 cm
2. csomag szélessége 3,3 cm
2. csomag hossza 26,5 cm
2. csomag súlya 290 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 12,032 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months