Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BPA5 picture- challenge-com
ZB4BPA5
Harmony fém nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, gumisapkás, sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Fej
Készülék rövid neve ZB4F
Termékkompatibilitás Felirattartóval nem kompatibilis
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Fej típusa Szabványos
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Sárga süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Átlátszó védősapka
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Sárga
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 30 mm
CAD teljes mélység 37 mm
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
IEC 60947-1
IEC 60947-6-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok BV
CSA-Ex
DNV-GL
LROS (függőben)
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,3 cm
1. csomag szélessége 5,08 cm
1.csomag hossza 4,32 cm
1. csomag súlya 0,03 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months