Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BS844S45 picture- challenge-com
ZB4BS844S45
gomba Ø40 mm vészleállító fej Ø22
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Jelz?lámpa fej
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 10
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Kioldás és mechanikus reteszelés
Újrabeállítás Fordításra kioldó
Kezelőprofil Vörös Ø 40 gombafejű, jelöletlen
Fej típusa Szabványos
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 40 mm
CAD teljes magasság 40 mm
CAD teljes mélység 79 mm
Nettó súly 0,07 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C10 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 50102
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60364-7-710
GB 14048.5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok DNV-GL
UL listed
LROS (függ?ben)
BV
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 5,3 cm
1.csomag hossza 4,3 cm
1. csomag súlya 44,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,2 cm
2. csomag szélessége 18,0 cm
2. csomag hossza 25,0 cm
2. csomag súlya 750,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ