Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BS944 picture- challenge-com
ZB4BS944
Harmony fém vészleállító nyomógomb fej, Ø22, Ø40 gombafejű, 455 kulccsal kioldó, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Jelz?lámpa fej
Készülék rövid neve ZB4F
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Kioldás és mechanikus reteszelés
Újrabeállítás Kulccsal kioldó
Kezelőprofil Vörös Ø 40 gombafejű, jelöletlen
Zár típusa Key 455
Kulcs kihúzási helyzete Közép
Fej típusa Szabványos
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Vörös
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 40 mm
CAD teljes magasság 40 mm
CAD teljes mélység 79 mm
Nettó súly 0,098 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C7 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C8 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C10 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok CSA C22.2 No 14
IEC 60204-2
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-1/1991
ISO 13851
IEC 60947-6-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
IEC 60364-7-710
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok DNV-GL
UL listed
LROS (függ?ben)
BV
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,4 cm
1. csomag szélessége 5,3 cm
1.csomag hossza 8,8 cm
1. csomag súlya 103,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,778 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months