Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BV6 picture- challenge-com
ZB4BV6
Harmony fém jelzőlámpa BA9s izzós blokk rögzítő aljzattal, 250V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa Teljes készüléktest / világító blokk
Készülék rövid neve ZB4F
Rögzítőperem anyaga Zamak
Minimális rendelési mennyiég 1
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül
Fényforrás Izzólámpát nem tartalmaz
Izzó foglalat BA 9s
Világító blokk betáplálása Közvetlenül <2,4 W
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 250 V
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 47 mm
CAD teljes mélység 37 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Nettó súly 0,052 kg
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó
Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Készülék bemutatása Alap részegységek
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
Szabványok IEC 60947-6-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok DNV-GL
UL listed
LROS (függ?ben)
BV
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,600 cm
1. csomag szélessége 3,400 cm
1.csomag hossza 5,400 cm
1. csomag súlya 50,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 4,500 cm
2. csomag szélessége 3,400 cm
2. csomag hossza 26,500 cm
2. csomag súlya 258,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 15,942 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months