Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB4BW183 picture- challenge-com
ZB4BW183
Harmony fém világító nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa F?t?test
Készülék rövid neve ZB4F
Termék kompatibilitása Universal LED
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Szerelési átmérő 22,5 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Sárga kiemelkedő, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Sima búrákkal
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Sárga
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 33 mm
Nettó súly 0,029 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja M1 esetén <6 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M2 esetén <6 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
Készülék bemutatása Alap részegységek
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
IK védettségi fok IK07 conforming to IEC 62262
Szabványok JIS C 4520
UL 508-CM
IEC 60947-6-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
LROS (függ?ben)
BV
UL listed
DNV-GL
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 4,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 29 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 3,4 cm
2. csomag szélessége 4,4 cm
2. csomag hossza 26,5 cm
2. csomag súlya 145 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 9,231 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1