Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB5AC580 picture- challenge-com
ZB5AC580
nyomógomb fej mostoha környezethez - sárga - jelöletlen
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Választókapcsoló fej
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Fekete műanyag
Fej típusa Szabványos
Szerelési átmérő 22 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Rugós
Kezelő kiegészítő információ Függőleges szerelés
Vízszintes szerelés
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 37 mm
CAD teljes magasság 18,5 mm
CAD teljes mélység 37 mm
Termék súlya 0,024 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 90 Pa -82,5 °C
Kezelőprofil Sárga süllyesztett, jelöletlen
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C2 esetén <9 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű
C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű
SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
IP671
NEMA védettségi szint NEMA 4 megfelel UL 508-CM
NEMA 13
NEMA 12
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 62262
Szabványok IEC 60947-1
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok CE
CSA-Ex
UL-Aex
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 3,8 cm
1.csomag hossza 3,8 cm
1. csomag súlya 23,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months