Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB5AK1843 picture- challenge-com
ZB5AK1843
Harmony műanyag világító választókapcsoló fej, Ø22, 3 állású, piros, jobbról közép visszatérő
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Joystick fej
Termék kompatibilitása Universal LED
Készülék rövid neve ZB5F
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Jobbról középre rugós
Kezelőprofil Vörös szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 3 állás, +/- 45°
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 29 mm
CAD teljes magasság 29 mm
CAD teljes mélység 43 mm
Nettó súly 0,016 kg
Mechanikai tartósság 500000 ciklus
Állomás neve XALD 1...5 furat
XALK 2...5 furat
Elektromos felpítés kódja M3 esetén <4 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
M6 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor
M10 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
MF1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
MR1 esetén <2 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető mellett beépített LED
M4 esetén <4 érintkezők segítségévelszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED
Készülék bemutatása Alapelem
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IP671
IP69K
IP69K kettős szigetelés
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 4X
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
IK védettségi fok IK04 conforming to IEC 50102
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
EN/IEC 60947-7-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
DNV-GL
BV
LROS (függ?ben)
UL listed
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 21,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,655 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months