Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6AF4 picture- challenge-com
ZB6AF4
Harmony XB6 Ø16 világító nyomógombfej kerek piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Fűtőtest
Termék kompatibilitása Beépített LED
Készülék rövid neve ZBE
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Reteszelés
Kezelőprofil Vörös süllyesztett, jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 18 mm
CAD teljes magasság 18 mm
CAD teljes mélység 33 mm
Nettó súly 0,016 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Mechanikai tartósság 300000 ciklus
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13 megfelel UL 506
NEMA 4 megfelel UL 506
NEMA 4X megfelel UL 506
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
Szabványok UL 508-CM
JIS C 4520
JIS G 3141
EN/IEC 60947-7-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok CCC
CSA-Ex
UL-Aex
GOST
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,700 cm
1. csomag szélessége 1,700 cm
1.csomag hossza 8,600 cm
1. csomag súlya 2,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 705,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months