Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6CD28 picture- challenge-com
ZB6CD28
Harmony XB6 Ø16 világító válaszkapcsoló fej, 2állású
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Fej egyszer? húzózsinóros kapcsolóhoz
Készülék rövid neve ZBE
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 16 mm
Minimális rendelési mennyiég 1
Jelzőegység fej Négyszögű
Kezelő típusa Fix állapotú
Kezelőprofil Fekete szabványos fogantyú
Kezelő helyzet információ 2 90°-os állás
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 18 mm
CAD teljes magasság 18 mm
CAD teljes mélység 43 mm
Nettó súly 0,018 kg
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 13 megfelel UL 506
NEMA 4 megfelel UL 506
NEMA 4X megfelel UL 506
NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91
NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
Szabványok IEC 60947-1
UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-6-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
JIS G 3141
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL-Aex
CCC
GOST
CSA-Ex
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 5,8 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 11,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 775,0 g
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months