Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6EB6B picture- challenge-com
ZB6EB6B
Harmony XB6 LED-es jelzőlámpa aljzat kék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Teljes test világító nyomógombhoz
Készülék rövid neve ZBE
Minimális rendelési mennyiég 5
Csatlakozás típusa Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Fényforrás LED
Izzó foglalat Beépített LED
Világító blokk betáplálása Közvetlenül
Fényforrás színe Kék
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V AC SELV
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes magasság 14 mm
CAD teljes mélység 58 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (+ -)PL
Nettó súly 0,003 kg
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Betáplálási feszültség korlátok 6…30 V AC SELV
Áramfelvétel 15 mA
Átmeneti ellenállás 1 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
Szabványok CSA C22.2 No 14
JIS C 852
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
JIS G 3141
IEC 60947-6-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok GOST
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-3-2
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-3-2
Elektromágneses kibocsátás B osztály megfelel IEC 55011
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,1 cm
1. csomag szélessége 3 cm
1.csomag hossza 6,5 cm
1. csomag súlya 3 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 2,1 cm
2. csomag szélessége 3 cm
2. csomag hossza 6,5 cm
2. csomag súlya 16 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 826 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 7e93e493-8304-40e7-9b39-3ac9fc039df4
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months