|
|
|
ZB6YD20
Harmony XB6 Jelölőcímke tartó méret:1
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB6E
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Felirattartó felirat nélkül
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirattartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 16 mm vezérl?- és jelz?egységek
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
24 x 28 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
2,900 cm
|
1. csomag súlya
|
0,300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
2. csomag hossza
|
6,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
454,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garancia
|
|