Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6Z2B picture- challenge-com
ZB6Z2B
Harmony XB6 Nyomógomb vil.választókapcsoló aljzat, 1NC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Komplett test irányfényekhez
Készülék rövid neve ZBE
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Minimális rendelési mennyiég 1
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Csatlakozás típusa Faston csatlakozók
Faston csatlakozók 2,8 x 0,5 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 250 V
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 18 mm
CAD teljes magasság 18 mm
CAD teljes mélység 40 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (11-12)NC
Nettó súly 0,004 kg
Érintkezők használata Szabvány
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi mozgás 1 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 2,5 N NC változó elektromos állapot
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300
0,1 A -250 V, DC-14, R300
0,22 A -125 V, DC-14, R300
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-2, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
JIS G 3141
JIS C 852
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok GOST
UL-Aex
CCC
CSA-Ex
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 6,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 813,0 g
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months