Schneider-Electric Challenge Com
 
ZB6Z3B picture- challenge-com
ZB6Z3B
Harmony XB6 Nyomógomb aljzat 2N/O
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB6E
Termék vagy alkatrész típusa Komplett test irányfényekhez
Készülék rövid neve ZBE
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Minimális rendelési mennyiég 1
Érintkezők típusa és összetétele 2 NO
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Csatlakozás típusa Faston csatlakozók
Faston csatlakozók 2,8 x 0,5 mm
[Us] névleges betáplálási feszültség <= 250 V
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség 18 mm
CAD teljes magasság 18 mm
CAD teljes mélység 40 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
Nettó súly 0,006 kg
Érintkezők használata Szabvány
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi mozgás 2 mm (NO változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 1,6 N NO változó elektromos állapot
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem 6 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300
0,1 A -250 V, DC-14, R300
0,22 A -125 V, DC-14, R300
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-2, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) -5 V és 1 mA ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-6-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS G 3141
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
Rezgési ellenállás +/- 7,5 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 4,0 cm
1. csomag súlya 8,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,014 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months