Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBA334 picture- challenge-com
ZBA334
Harmony Ø22 nyomógomb fehér tető jelölt nyíl
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Jelölt nyomógomb véd?kupak
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Nyomógomb fej
Nyelv Nemzetközi
Jelölés Fekete nyíl
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fehér
Jelzőegység fej Kerek
Mennyiség készletenként 1 darab
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,001 kg
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB5R
Harmony XB4R
Harmony XALD
Kezelői profil Süllyesztett
Fő csoport Nyomógomb
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 2,500 cm
1.csomag hossza 2,500 cm
1. csomag súlya 1,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,500 cm
2. csomag szélessége 3,500 cm
2. csomag hossza 5,500 cm
2. csomag súlya 17,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 1100
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,282 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months