Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBA4 picture- challenge-com
ZBA4
piros tető jelöletlen kerek sülly. nyomógombhoz Ø22
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Üres nyomógomb védőkupak
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Nyomógomb fej
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Vörös
Jelzőegység fej Kerek
Mennyiség készletenként 1 darab
Minimális rendelési mennyiég 10
Nettó súly 0,001 kg
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB5R
Harmony XALD
Harmony XB4R
Kezelői profil Süllyesztett
Fő csoport Nyomógomb
Választókapcsoló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 2,500 cm
1.csomag hossza 2,500 cm
1. csomag súlya 1,200 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 4,000 cm
2. csomag hossza 5,000 cm
2. csomag súlya 17,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 1100
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,101 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months