Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBE1026P picture- challenge-com
ZBE1026P
Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NC, IP5X, aranyozott alacsonyszintű érintkezők, csavaros csatlakozó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Érintkez?blokk védett csatlakozókkal
Készülék rövid neve ZBRA
Minimális rendelési mennyiég 5
IP védettségi szint IP64
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Érintkez? blokk típusa Egyszeres
Érintkezők használata Kis teljesítményű kapcsolókontaktus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,012 kg
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Pozitív nyitás Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz
Üzemi mozgás 1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 2 N NC változó elektromos állapot
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Meghúzási nyomaték 0,8…1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Érintkezők anyaga Arannyal bevont (Ag/Ni/Au) érintkez?k
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Blokk szerelése Mellső szerelésű
Elektromos felpítés kódja C9 (mennyiség <= 3)
M5 (mennyiség <= 2)
M9 (mennyiség <= 2)
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Szabványok CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C 4520
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok UL-Aex
LROS (függ?ben)
CCC
CSA-Ex
GOST
BV
DNV-GL
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 4,4 cm
1.csomag hossza 5,4 cm
1. csomag súlya 10,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 4,4 cm
2. csomag szélessége 5,4 cm
2. csomag hossza 5,6 cm
2. csomag súlya 56,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 9,646 kg
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz Green Premium termék