Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBRM22A0 picture- challenge-com
ZBRM22A0
Harmony komplett mobil tokozatos vezetéknélküli nyomógomb, 2db 1 impulzusos nyomógomb, 6 színű tető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5S
Termék vagy alkatrész típusa Vezeték nélküli hozzáférési pont
Készülék rövid neve XB5S
Érintkező működtetés 2 szimpla művelet nyomógomb
Külső tokozat anyaga Műanyag
Rögzítőperem anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás 1 védőkupak készlet
1 kézhez álló doboz
2 adó
2 push-button head átmérő: 22 mm
2 rögzítő gyűrűk
Jelzőegység fej Kerek
Kezelő típusa Visszatérő rugós nyomógomb adóval
Kezelői profil Süllyesztett
Kezelő kiegészítő információ Védőkupak készlet
Termék súlya 0,2 kg
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Üzemi mozgás 4,3 mm (összes úthossz)
Üzemelési erő 25 N C/O változó elektromos állapot
Ütésállóság 294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 6000 lökés megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
35 gn (id?tartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (id?tartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Mechanikai hibatűrési képesség Szabadesés-állóság 1000 mm megfelel EN/IEC 60068-2-48
Kommunikációs protokoll Zigbee zöld táp -2,4 GHz
Maximális érzékelési távolság 100 m szabad területen
25 m az adó megfelelő dobozban, a vevőegység fém házban és reléantenna használata
300 m az adó XAL típusú műanyag dobozban és a vevőegység fém házban
Beolvasási idő 2 ms
Válaszidő < 2 ms
Kibocsátási teljesítmény 3 mW
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529 (előlap)
IP65 megfelel UNE 20-523-79 (2e) (előlap)
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 50102
Relatív páratartalom 95 % -70 °C kontaktuspaszta nélkül
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 11…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
+/- 1 mm (f= 2…11 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken)) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 4 kV (kikapcsoláskor) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 20 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 6 V/m (300 lökés) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Rádiós minősítések RSS megfelel UL 508, 212533 sz. fájl
ARIB T66 megfelel CSA C22.2 No 27
ICASA
ANATEL
FCC
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
UL 508-CM
Terméktanúsítványok C-Tick.1
CSA-Ex
Bureau Veritas
EAC
UL-Aex
CCC
Irányelvek 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
1999/5/EC - R&TTE direktíva
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 16,3 cm
1. csomag súlya 232,0 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2