|
|
|
ZBRN2
Harmony Hub vevőegység, RS485 Modbus soros kommunikáció, 24-240VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Harmony Hub wireless/Serial Line gateway
|
Készülék rövid neve
|
ZBRN2
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Wireless Schneider Electric devices ecosystem
|
Modul funkciója
|
Zigbee green power concentrator
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus Plus
|
Antenna típusa
|
Beépített
|
Átviteli frekvencia
|
2405…2480 MHz
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum radio communication distance
|
100 m szabad területen
250 m ha logikai bemenetként lett konfigurálva
60 m kikapcsolt felügyelet esetén
25 m a fűtőelemeket hőszabályozóval kell felszerelni
|
Radio response time
|
< 30 ms
|
Radio channels utilisation
|
<= 60 devices
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV 50/60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Maximális fogyasztás [W]
|
4 W automatikus kalibráció
|
Megszakítóképesség
|
15 W
|
Megszakítóképesség
|
750 VA
|
Vezérlőáramkör-frekvencia
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Rövidzárlat-védelem
|
16 A GB2 megszakító
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel EN/IEC 60715
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó 0,2…4 mm² - AWG 24...AWG 14 - tömör - kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
2 vezetőkábel 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 17 - tömör - kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
1 csatlakozó 0,2…0,75 mm² - AWG 24...AWG 16 - rugalmas - kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
2 vezetőkábel 0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 20 - rugalmas - kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,35…0,4 N.m megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
0,35…0,40 N.m megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
LED állapota
|
1 LED zöld esetén energia BEKAPCSOLVA
1 LED sárga esetén kommunikációs hálózat
5 LED piros esetén funkció üzemmód
1 LED Zöld és sárga esetén visszazáró és autotesztelő: BE/KI jelzés
|
Szabályzott rövid időtartamú teljesítmény frekvencia kiállási feszültség
|
1.5 kV 50 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szélesség
|
122 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Termék súlya
|
0,27 kg
|
Antennanyereség
|
0 dBi
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 szigetelt soros vonal 2 x RJ45 párhuzamosan kötve Modbus soros csatlakozás Modbus slave RTU aszinkron az alapsávban RS485, félduplex, 1.2...115.2 kbaud, 2 sodrott árnyékolt érpár
|
Adattároló
|
SD kártya
|
Topológia
|
Láncba kapcsolt vagy tekercskapcsolással rendelkező készülékek
|
Adatformátum
|
7 vagy 8 bit, 1 vagy 2 stop bit
|
Paritás
|
Nem
Páros
Páratlan
|
Környezet
Rádiós minősítések
|
ANATEL, III. típus megfelel ETSI EN 301 489-4
FCC, C1 kategória megfelel ETSI EN 300 440-2
ICASA
RSS, 2. kategória megfelel ETSI EN 300 440-2
SRRC
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CE
UL-Aex
C-Tick.1
CSA-Ex
CCC
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
1999/5/EC - R&TTE direktíva
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN 62311
EN/IEC 61131-2 : 2003
ETSI EN 300 489-3
ETSI EN 300 328
EN/IEC 60954-1
UL 508-CM
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
90 % --25…55 °C, kondenzáció nélkül megfelel ETSI EN 300 440-2
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 0.075 mm (f = 5…14 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…150 Hz) lemezen megfelel IEC 60068-2-6
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 8…150 Hz) eltűnéskor megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 16 ms) esetén 6000 lökés megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
IP20 (sorkapcsok)
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-12
|
Dielektromos szilárdság
|
3000 V I/O és földkapcsok között gyújtás
4250 V I/O és földkapcsok között DC bus
1500 V bemenet és kimenet között gyújtás
2150 V bemenet és kimenet között DC bus
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
13 cm
|
1. csomag súlya
|
308 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,519 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|