|
|
|
ZBSP1
Harmony XB4/XB5 Ø22 USB/RJ45 porthoz fedő, gumi, IP65/IP67, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Panel Thickness with accessory
|
1,5…5 mm
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőborítás
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Termékkompatibilitás
|
Panelre szerelhető RJ45 port XB5R
Panelre szerelhető USB port XB5R
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP671 conforming to MSZ EN 60529
|
Szín
|
Fekete
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
3,250 cm
|
1. csomag súlya
|
2,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
2. csomag hossza
|
13,000 cm
|
2. csomag súlya
|
27,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,152 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|