|
|
|
ZBVB15
Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24VAC/DC, fehér, rugós csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Világítóblokk
|
Készülék rövid neve
|
ZBW
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
Csatlakozás típusa
|
Benyomható, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel, kettős peremmel megfelel IEC 60947-1
Benyomható, >= 1 x 0.34 mm² csupasz kábelvégekkel megfelel IEC 60947-1
|
Jelzés típusa
|
Folyamatos
|
Fényforrás
|
Universal LED
|
Izzó foglalat
|
Beépített LED
|
Világító blokk betáplálása
|
Közvetlenül
|
Fényforrás színe
|
Fehér
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V AC SELV -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
CAD teljes szélesség
|
35,6 mm
|
CAD teljes magasság
|
14,8 mm
|
CAD teljes mélység
|
9,8 mm
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…26,4 V DC elkülönítetlen
20,4…26,4 V AC
|
Áramfelvétel
|
15 mA
|
Élettartam
|
100000 óra 24 V visszatérése esetén
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
IEC 60947-6-1
UL 60947-5-5
UL 60950
UL 60947-4-1
UL 1059
UL 489
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
|
Terméktanúsítványok
|
BV
LROS (függ?ben)
EAC
IECEE CB Scheme (pending)
CCC
UL-Aex
DNV Marine
CSA-Ex
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Elektromágneses kibocsátás
|
B osztály megfelel IEC 55011
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,100 cm
|
1.csomag hossza
|
3,600 cm
|
1. csomag súlya
|
5,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
4,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,300 cm
|
2. csomag hossza
|
5,800 cm
|
2. csomag súlya
|
31,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,358 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|