|
|
|
ZBZ58
Harmony szilikon tőmítő gombafejű vészgombokhoz, durva környezetbe, sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőrugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Vészleállító nyomógomb
Hagyományos készülék fejhez
|
Környezeti jellemző
|
Ellenálló a nedvességgel szemben
Nagynyomású tisztítóberendezés
Porálló
|
Minimális rendelési mennyiég
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Anyag
|
EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
|
Szín
|
Sárga
|
Nettó súly
|
0,009 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP69K kettős szigetelés
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
1.csomag hossza
|
3,400 cm
|
1. csomag súlya
|
9,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
3,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
18,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,224 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garancia
|
|