|
|
|
ABL8RPS24050
Phaseo ABL8 tápegység, 1f-2f, 230-400VAC/24VDC, 5A, DIN sínre szerelhető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Premium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Betáplálás típusa
|
Szabályozott kapcsoló üzemmód
|
Nominal input voltage
|
100...120 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
200...500 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
120 W
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
5 A
|
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés
|
1,5 x In (50Hz névleges frekvencia esetén)
|
Antiharmonikus szűrő
|
Kisfrekvenciás harmonikusok
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
85...132 V AC
170...550 V AC
|
Bekapcsolási túláram
|
30 A
|
18 mm távolság
|
0,51 at 240 V AC
0,59 at 120 V AC
|
Hatásfok
|
87 %
|
Output voltage adjustment
|
24...36 V
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
15,5 W
|
Tartozékok
|
PFC szűrő megfelel IEC 61000-3-3
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: kézi vagy gépi reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 30...32 V, manuális reset
Zárlat ellen, védelmi technológia: kézi vagy gépi reset
Túl alacsony feszültség ellen, védelmi technológia: Kioldás: U < 21,6 V
Termikus, védelmi technológia: automatikus reset
|
Csatlakozás típusa
|
Levehető rugós sorkapocs: 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm², esetén logikai
Csavaros nyomólappal: 3 x 0.75 mm², (AWG 22...AWG 14) esetén bemenet/gyors bemenet
Csavaros nyomólappal: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 14) esetén bemenet vagy kimenet a házba
Csavaros nyomólappal: 4 x 1.5...4 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) esetén teljesítményszabályozó relé
Csavaros nyomólappal: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 14) esetén kimeneti relé
|
LED állapota
|
1 LED (Zöld és sárga) kimeneti feszültség (24 V)
1 LED (zöld, vörös és narancs) kimenet működés közben
|
Mélység
|
125 mm
|
Magasság
|
143 mm
|
Szélesség
|
56 mm
|
Nettó súly
|
0,7 kg
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
Sorozat
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Tápellátás
|
SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1
SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
|
Dielektromos szilárdság
|
3500 V mellett bemenet és földelés között szigetelés
4000 V mellett between input and output szigetelés
500 V mellett kimenet és földelés között szigetelés
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508-CM
EN/IEC 62368-1
|
Termékbizonyítvány
|
CCSAus
EAC
KCC
RCM
UL-Aex
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel IEC 61000-6-1
EMC megfelel IEC 61000-6-3
EMC megfelel EN 55024
EMC megfelel IEC 61000-6-4
EMC megfelel EN/IEC 61204-3
Biztonság megfelel IEC 60950-1
Biztonság megfelel EN/IEC 61204-3
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C leértékelési faktorral mounting position A < 2000 m
-25…50 °C nélkül mounting position A < 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,576 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,467 cm
|
1.csomag hossza
|
16,503 cm
|
1. csomag súlya
|
911,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
105
|
2.csomag magassága
|
73,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
95,655 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|