|
|
|
03180
20 db rácsos szerelőlapba pattintható M4 anya
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felpattintható csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L szerelőlemez rögzített része
Prisma Prisma PH cubicle
Prisma Prisma iPM M szekrény
Prisma Prisma P szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
Perforált szerelőlap
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező
Szekrénymező kábelvezeték
|
ISO menet
|
M4
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,095 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
95 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|