Schneider-Electric mile ipari elektro-nagykereskedés kft
 
03203 picture- mile
03203
3M-os kivágott homloklap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Prisma PH
Termék vagy alkatrész típusa Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma PH szekrény
Előlap típusa Kivágás
Moduláris
Beépített készülék TeSys: rögzített, 2 TL között GV2L
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2LE
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2ME
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2P
TeSys: rögzített, 2 TL között GV2RTn
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9
Vigilohm: IM9
Vigilohm: rögzített, 2 TL között IM9-OL
Vigilohm: IM9-OL
Acti 9: mérőkészülék
Multi9: mérőkészülék
Acti 9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Multi9: rögzített, 2 TL között moduláris készülék <= 40 A
Vigirex: RH10
Vigirex: RH197M
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Pólusok leírása 9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2L
9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2LE
9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2ME
9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2P
9 x 3P: szerelési tartozék tartó: GV2RTn
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
Pack szekrény - szélesség 600 mm
9 mm-es osztások 48
18 mm-es modulok száma soronként 24
Függoleges modulok (50 mm) száma 3
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Terméktanúsítványok ASEV
Anyag Acél
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Magasság 150 mm
Szélesség 500 mm
Nettó súly 0,54 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Functional unit 600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2L rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2LE rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2ME rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2P rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező TeSys GV2RTn rögzített, 2 TL között 3P 9 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Vigilohm 4 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Vigilohm 4 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Vigilohm rögzített, 2 TL között 6 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Vigilohm rögzített, 2 TL között 6 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Vigilohm 6 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Acti 9 mérőkészülék 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Multi9 mérőkészülék 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L álló szekrény Vigirex 8 közvetlen 3
600 mm Prisma iPM L fali szekrény Vigirex 8 közvetlen 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Vigirex 8 3
650 mm 400 mm Prisma P mező Vigirex 6 3
600 mm Prisma PH Pack szekrény Acti 9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 6
600 mm Prisma PH Pack szekrény Multi9 moduláris készülék <= 40 A rögzített, 2 TL között 48 közvetlen 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 52,0 cm
1. csomag súlya 540,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,5 cm
2. csomag szélessége 17,0 cm
2. csomag hossza 53,0 cm
2. csomag súlya 5,56 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 450
3.csomag magassága 102,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 285,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék