|
|
|
03220
Takarólemez mod. sorba, hossz=1000mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L homloklap tartókeret
Prisma Prisma P homloklap tartókeret
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
Pack szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
46 mm
|
Szélesség
|
1000 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,600 cm
|
1.csomag hossza
|
100,300 cm
|
1. csomag súlya
|
127,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,600 cm
|
2. csomag hossza
|
100,300 cm
|
2. csomag súlya
|
650,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
75
|
3.csomag magassága
|
9,600 cm
|
3. csomag szélessége
|
21,500 cm
|
3. csomag hossza
|
104,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,902 kg