|
|
|
03540
Szerelőlap INF32-40
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
|
Beépített készülék
|
Fupact: rögzített, 2 TL között INF32 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között INF32 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - vízszintes beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között INF40 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés
Fupact: rögzített, 2 TL között INF40 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - vízszintes beszerelés
|
Pólusok leírása
|
4 x 3P: rögzített, 2 TL között INF32 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INF32 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INF32 vízszintes beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között INF32 függőleges beszerelés
4 x 3P: rögzített, 2 TL között INF40 függőleges beszerelés
3 x 4P: rögzített, 2 TL között INF40 függőleges beszerelés
1 x 3P: rögzített, 2 TL között INF40 vízszintes beszerelés
1 x 4P: rögzített, 2 TL között INF40 vízszintes beszerelés
|
Függőleges modulok száma [50 mm]
|
3 modul(ok): INF32, közvetlen in 650 mm Szélesmező
3 modul(ok): INF40, közvetlen in 650 mm Szélesmező
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Egyenletes
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
590 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Nettó súly
|
2,14 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 3P 4 közvetlen 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 4P 1 közvetlen 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 4P 3 közvetlen 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 3P 4 közvetlen 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 3P 1 közvetlen 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 4P 1 közvetlen 3 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P mező Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 4P 3 közvetlen 3 12,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
57,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,140 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
22,020 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
88,080 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|