|
|
|
03584
2 db kereszttartó+rögzített, W=400, D=400
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kereszt-tagok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Oldalsó
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Magasság
|
48 mm
|
Szélesség
|
375 mm
|
Mélység
|
12,5 mm
|
Nettó súly
|
0,64 kg
|
Anyag
|
Fém
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
1.csomag hossza
|
37 cm
|
1. csomag súlya
|
610 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|