|
|
|
04174
4 db sín menetes lyuk. 630A hossz=1400
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gyűjtősín
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
|
Sín leírása
|
Lapos sín
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Függőleges, üzemi pozíció: hátsó
|
Installation description
|
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Le névleges üzemi áram
|
630 A
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
55 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
625000 kA².s
|
Közbenső keresztmetszet
|
32 x 8 mm
|
Hosszúság
|
1400 mm
|
Nettó súly
|
12,54 kg
|
Síncsatlakozás típusa
|
M6 menetes furat
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Csatlakozás 25 milliméterenként
|
Support thickness
|
8 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
150,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,45 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
21,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
601,92 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|