|
|
|
04243
4 db takaró vízszintes vezetéktartó bil.-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 10, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma PH cubicle
Prisma Prisma iPM M szekrény
Prisma Prisma P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Kábel hevederek
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Vízszintes
|
Installation description
|
Pack szekrény - szélesség 555 mm
Mező - szélesség 650 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Hosszúság
|
434 mm
|
Magasság
|
44 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Nettó súly
|
0,38 kg
|
Anyag
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
44 cm
|
1. csomag súlya
|
410 g