|
|
|
04481
1600A-es csatlakozás INS1600, 3P
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás kiegészítők
|
Product name
|
Prisma Prisma P szekrény
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Áramelosztási tartozék
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy gyűjtősín
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Beépített készülék
|
Compact: rögzített, 2 TL között INS630b...1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
Compact: rögzített, 2 TL között INV630b...1600 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás függőleges beszerelés
|
Le névleges üzemi áram
|
1600 A
|
[In] névleges áram
|
1600 A
|
Közbenső keresztmetszet
|
80 x 10 mm
|
Nettó súly
|
14,32 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INS630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14
650 mm 400 mm Prisma P mező Compact INV630b...1600 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 14
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
58 cm
|
1. csomag súlya
|
14,33 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|