|
|
|
04562
Linergy Evolution vízszintes gyűjtősín 1000A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyűjtősín profil
|
Termék neve
|
Linergy TA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
|
Sín leírása
|
Linergy
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési irány
|
Vízszintes, üzemi pozíció: felső
Vízszintes, üzemi pozíció: alsó rész
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV (szennyezési fok: 3)
|
Le névleges üzemi áram
|
1000 A
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
40 kA (1 s) esetén 2 támasz (vízszintes pozíció)
|
Engedélyezhető áram
|
1000 A -35 °C: <= IP31
850 A -35 °C: > IP31
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Mélység
|
23 mm
|
Nettó súly
|
2,23 kg
|
Síncsatlakozás típusa
|
Szimpla T alakú kivágás
|
Csatlakozó perforációtávolság
|
Szabad csatlakozási pozíció
|
Support thickness
|
5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
210,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,7 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
60,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
200,0 cm
|
2. csomag súlya
|
150,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|