|
|
|
04652
Linergy síntartó - hátsó elhelyezéshez
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy LGYE
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy LGYE összekötősín
Prisma Prisma P szekrény
|
Tartozék
|
8,8 osztályú szerelési hardverrel szállítva
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Hátulsó Linergy gyűjtősín
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
2,76 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
57,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,776 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|