|
|
|
04662
Mozgó síntartó 5/10mm-es lapos sínekhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Termék neve
|
Linergy BW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA összekötősín
Linergy Linergy BW összekötősín
Prisma Prisma P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Gyűjtősín tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy BW vízszintes gyűjtősín - szabadon szerelhető
Linergy BW oldalsó gyűjtősín - szabadon szerelhető
Linergy BW hátulsó gyűjtősín - szabadon szerelhető
Linergy TA vízszintes gyűjtősín - szabadon szerelhető
Linergy TA oldalsó gyűjtősín - szabadon szerelhető
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 150 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm
Mező - szélesség 400 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Terméktanúsítványok
|
ASEV
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
14 cm
|
1.csomag hossza
|
34 cm
|
1. csomag súlya
|
770 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|